chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation Rallonge
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000
ID de la commande U-96526
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
124,88 €
Total de l'article
124,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support