chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
D9S/T 455-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable PVC Cable Jacket
D9S/T 455-10M
ID de la commande U0048-310
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur B
Connecteur mâle, D-Sub, version coudée
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.5
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
9
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
D9S/T 455-10M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
211,37 €
Total de l'article
211,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support