chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG 3Z-5/S90/S618 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble PUR
PKG 3Z-5/S90/S618
ID de la commande U0066-40
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Blindage global
Conduite, Feuille
Connecteur A
Femelle, Ø 8 mm, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.19
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
125
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG 3Z-5/S90/S618
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
51,90 €
Total de l'article
51,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support