chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM 572-4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC, Thin
RSM 572-4M
ID de la commande U0133-20
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
7.2
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
5
Longueur de câble (m)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 572-4M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
57,20 €
Total de l'article
57,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support