chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKL 4.4-2-RSL 4.4/S715 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable Verbindungsleitung Kabelsatz
RKL 4.4-2-RSL 4.4/S715
ID de la commande U0300-12
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKL 4.4-2-RSL 4.4/S715
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
49,19 €
Total de l'article
49,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support