chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSSW RKSW 455-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable for PROFIBUS-DP Verbindungsleitung
RSSW RKSW 455-2M
ID de la commande U0350
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Conduite, Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.51
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSW RKSW 455-2M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
76,01 €
Total de l'article
76,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support