chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur Rallonge
PKG 4M-0.5-RS 4.4T
ID de la commande U0881-61
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG 4M-0.5-RS 4.4T
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble High Flex/C-Track
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.39
Homologations
CE, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
PVC
Groupe de prix
K1
Prix de liste
45,41 €
Total de l'article
45,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support