chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
RKM 47-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Connection Cable, 2 m
RKM 47-10M
ID de la commande U0890-53
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10.8
Homologations
CSA, Liste UL, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 47-10M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
145,64 €
Total de l'article
145,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support