chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC 8T-5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur Câble de raccordement
RSC 8T-5
ID de la commande U0894-04
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
gris
Diamètre du câble (mm)
5.69
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
75
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC 8T-5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
64,33 €
Total de l'article
64,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support