chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T
ID de la commande U0898-62
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Bleu
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T
Total de l'article
81,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
81,31 €