chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CSM CKM 12-12-5/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
CSM CKM 12-12-5/S101
ID de la commande U0914-49
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Droit
Connecteur B
Femelle, M23 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
6
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CSM CKM 12-12-5/S101
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
226,73 €
Total de l'article
226,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support