chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BKWM 14-755-5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Anschluss Kabelsatz
BKWM 14-755-5
ID de la commande U0915-25
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75, Coudé
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
14
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
96,88 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BKWM 14-755-5
Total de l'article
96,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support