chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BKWM 19-996-5/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPU jacket
BKWM 19-996-5/S90
ID de la commande U0915-76
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75, Coudé
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BKWM 19-996-5/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
184,89 €
Total de l'article
184,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support