chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 50-3M/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Supply Cable, TPU Connection Cable
RKM 50-3M/S90
ID de la commande U0924-23
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.24
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 50-3M/S90
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
60,11 €
Total de l'article
60,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support