chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM RKM 30-5M/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable TPU jacket
RSM RKM 30-5M/S90
ID de la commande U0930-05
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 30-5M/S90
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
5.97
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
Groupe de prix
K1
Prix de liste
147,80 €
Total de l'article
147,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support