chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKW 3Z-30/S1526 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
PKW 3Z-30/S1526
ID de la commande U0930-33
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, Ø 8 mm, Coudé
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Plastique
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
125
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKW 3Z-30/S1526
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
97,52 €
Total de l'article
97,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support