chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKW 4M-5-PSW 4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur Rallonge
PKW 4M-5-PSW 4M
ID de la commande U0934-58
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble High Flex/C-Track
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 × 1, Équerre droite
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.39
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
50,06 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKW 4M-5-PSW 4M
Total de l'article
50,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support