chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BSM BKM 12-999-8/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
BSM BKM 12-999-8/S101
ID de la commande U0967-10
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Connecteur mâle, M16 x 0,75, Droit
Connecteur B
Femelle, M16 x 0,75, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BSM BKM 12-999-8/S101
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
251,60 €
Total de l'article
251,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support