chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKG 4M-3-WS 4.4T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Verbindungsleitung Kabelsatz
PKG 4M-3-WS 4.4T
ID de la commande U0968-67
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Équerre droite
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, certifié UL, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG 4M-3-WS 4.4T
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
52,11 €
Total de l'article
52,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support