chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKW 4M-2-RS 4.4T/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble PUR
PKW 4M-2-RS 4.4T/S90
ID de la commande U0979-43
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
certifié UL, CSA, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKW 4M-2-RS 4.4T/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
56,01 €
Total de l'article
56,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support