chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BSWM 19-996-2/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'actionneur et de capteur, TPU Câble de raccordement
BSWM 19-996-2/S90
ID de la commande U0982-87
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M16 x 0,75, Coudé
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
159,15 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BSWM 19-996-2/S90
Total de l'article
159,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support