chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC 10T-2/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
RSC 10T-2/S90
ID de la commande U0987-40
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
10
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC 10T-2/S90
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
59,47 €
Total de l'article
59,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support