chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSV RKV 126-10M/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble PUR
RSV RKV 126-10M/S90
ID de la commande U2-01643
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 1 1/8"-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 1 1/8"-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSV RKV 126-10M/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
430,43 €
Total de l'article
430,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support