chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKC 4.5T-10/S1587 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
WKC 4.5T-10/S1587
ID de la commande U2-04801
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC 4.5T-10/S1587
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
112,99 €
Total de l'article
112,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support