chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CSCM CKCM 12-11-5/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur Rallonge
CSCM CKCM 12-11-5/S90
ID de la commande U2-07750
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Droit
Connecteur B
Femelle, M23 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10.5
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
6
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
11
Nombre de pôles
11
Section du conducteur (mm²)
0.82
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CSCM CKCM 12-11-5/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
177,42 €
Total de l'article
177,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support