chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
E-RKCV 8T-264-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
E-RKCV 8T-264-10
ID de la commande U2-09008
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
E-RKCV 8T-264-10
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
116,45 €
Total de l'article
116,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support