chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM 44-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RSM 44-2M
ID de la commande U2-15074
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
15.37
Homologations
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Intensité maximale admissible (A)
18
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 44-2M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
77,95 €
Total de l'article
77,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support