chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cord Set Extension Coil Cord Set
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP
ID de la commande U2-15267
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Couleur de câble
Jaune
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.5
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
123,58 €
Total de l'article
123,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support