chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Actuator and Sensor Cord Set Connection Cord Set
RS 4.5T-2.5/S2501/S90-SP
ID de la commande U2-15276
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
75,36 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RS 4.5T-2.5/S2501/S90-SP
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Couleur de câble
Jaune
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
Total de l'article
75,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support