chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 36-5M/S3059 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RKM 36-5M/S3059
ID de la commande U2-20377
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 36-5M/S3059
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure, ,
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
8.51
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPE
Groupe de prix
K1
Prix de liste
72,55 €
Total de l'article
72,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support