chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC RKC 5723-2M/S90-SP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
DeviceNet™ Cord Set Extension Coil Cord Set
RSC RKC 5723-2M/S90-SP
ID de la commande U2-26126
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
DeviceNet
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
174,07 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC RKC 5723-2M/S90-SP
Total de l'article
174,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support