chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
RKC RKC 5723-3M/S90-SP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
DeviceNet™ Cord Set Extension Coil Cord Set
RKC RKC 5723-3M/S90-SP
ID de la commande U2-31487
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC RKC 5723-3M/S90-SP
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
DeviceNet
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPU
Groupe de prix
D1
Prix de liste
203,37 €
Total de l'article
203,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support