chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 20-15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
RKM 20-15M
ID de la commande U2021-3
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 20-15M
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
6.2
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
2
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PVC
Groupe de prix
K1
Prix de liste
93,42 €
Total de l'article
93,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support