chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 40-2M/S529 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'alimentation gaine de câble TPU
RKM 40-2M/S529
ID de la commande U2043-11
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.83
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 40-2M/S529
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
66,49 €
Total de l'article
66,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support