chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RS 4.41T-10/S529 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble TPU
RS 4.41T-10/S529
ID de la commande U2071-20
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
142,29 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RS 4.41T-10/S529
Total de l'article
142,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support