chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSM 31-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur cylindrique 7/8’’ Homme, taille 7/8”
RSM 31-2M
ID de la commande U2077-0
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.3
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.83
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 31-2M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
47,57 €
Total de l'article
47,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support