chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM 50-4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RSM 50-4M
ID de la commande U2091-2
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.62
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 50-4M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
64,22 €
Total de l'article
64,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support