chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM 56-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation Câble de raccordement
RSM 56-1M
ID de la commande U2093-1
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 56-1M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
47,36 €
Total de l'article
47,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support