chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM 46-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'alimentation pour CAN (DeviceNet, CANopen) gaine de câble PUR
RSM 46-1M
ID de la commande U2118-0
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CSA, Liste UL, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
600
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 46-1M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
42,92 €
Total de l'article
42,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support