chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble PUR
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90
ID de la commande U2134-0
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, Ø 8 mm, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, certifié UL, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
52,65 €
Total de l'article
52,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support