chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 30-2M/S90-SP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Power Cable Connection Cable
RKM 30-2M/S90-SP
ID de la commande U2135
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 30-2M/S90-SP
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.24
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
Groupe de prix
K1
Prix de liste
84,87 €
Total de l'article
84,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support