chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKB 3T-5/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'actionneur et de capteur, TPU Câble de raccordement
WKB 3T-5/S90
ID de la commande U2226-1
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2"-20 UNF, Coudé
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKB 3T-5/S90
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
66,39 €
Total de l'article
66,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support