chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKB 3T-6/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPU jacket
WKB 3T-6/S90
ID de la commande U2230-2
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2″-20 UNF, Coudé
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKB 3T-6/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
73,63 €
Total de l'article
73,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support