chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM RKM 40-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Power Cable, PVC Extension Cable
RSM RKM 40-30M
ID de la commande U2282-50
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 40-30M
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
6.73
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PVC
Groupe de prix
K1
Prix de liste
236,24 €
Total de l'article
236,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support