chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM RKM 50-3M/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation PROFIBUS-DP gaine de câble PUR
RSM RKM 50-3M/S90
ID de la commande U2282-92
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.2
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.82
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 50-3M/S90
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
110,17 €
Total de l'article
110,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support