chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM WKM 40-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation Rallonge
RSM WKM 40-2M
ID de la commande U2290-1
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.83
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
68,01 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM WKM 40-2M
Total de l'article
68,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support