chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKM 50-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation Gaine de protection PVC
WKM 50-5M
ID de la commande U2330-04
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.6
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4+PE
Section du conducteur (mm²)
0.83
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKM 50-5M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
74,39 €
Total de l'article
74,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support