chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T
ID de la commande U2438-13
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Bleu
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.7
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.7
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
75,14 €
Total de l'article
75,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support