chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKV 4.41T-10/S529 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPU jacket
WKV 4.41T-10/S529
ID de la commande U2476-5
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKV 4.41T-10/S529
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
154,72 €
Total de l'article
154,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support