chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
KB 5T-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement
KB 5T-10
ID de la commande U2515-47
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2″-20 UNF, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
5.7
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.34
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
KB 5T-10
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
73,95 €
Total de l'article
73,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support